DOCA0270ES-01

Dimensiones

Esta sección contiene las dimensiones de los módulos de TeSys™ island. Las dimensiones se expresan en milímetros y pulgadas.

Módulo de interfaz de bus: TPRBCEIP y TPRBCPFN (mm/pulg.)

Módulo de interfaz de bus: TPRBCPFB (mm/pulg.)

Módulo de interfaz de tensión: TPRVM001 (mm/pulg.)

SIL * Módulo de interfaz: TPRSM001 (mm/pulg.)

Módulos de E/S digitales: TPRDG4X2 (mm/pulg.)

Módulo de E/S analógicas: TPRAN2X1 (mm/pulg.)

Módulos de interfaz de potencia de los tamaños 1 (TPRPM009) y 2 (TPRPM038) (mm/pulg.)

Módulo de interfaz de potencia del tamaño 3 TPRPM080 (mm/pulg.)

Arrancadores del tamaño 1: TPRST009 y TPRSS009 (mm/pulg.)

Arrancadores del tamaño 2: TPRST025, TPRST038, TPRSS025 y TPRSS038 (mm/pulg.)

Arrancadores del tamaño 3: TPRST065, TPRST080, TPRSS065 y TPRSS080 (mm/pulg.)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?