Especificaciones de los módulos de E/S digitales
Especificaciones de entrada de módulos de E/S digitales
Canal |
Entradas |
---|---|
Valor nominal de la fuente de alimentación |
24 VCC |
Tipo de entrada |
Tipo 1 (IEC/EN/UL/CSA 61131-2) |
Tensión nominal de entrada |
24 VCC |
Longitud de cable, máxima |
30 m (98 pies) |
Especificaciones de salida de los módulos de E/S digitales
Canal |
Entradas |
---|---|
Tensión nominal de salida |
24 VCC |
Intensidad nominal de salida |
0,5 A, resistiva |
Longitud de cable, máxima |
30 m (98 pies) |