DOCA0270ES-01

Características eléctricas

Acopladores de bus

Tensión de alimentación

Tensión nominal de la fuente de alimentación: 24 VCC
Rango de funcionamiento: "20,7...28,8 VCC"

Tensión soportada al impulso (UI)

0,5 kV; Circuito SELV para la comunicación

Arrancadores y SIL * Arrancadores

Tensión nominal

100-690* VCA (RMS), fase a tierra (-15 % / +20 %)

Tensión soportada al impulso (UI)

6 kV

Módulos de interfaz de alimentación

Tensión nominal

100...690 VCA (RMS), fase a tierra (-15 %/+20 %)

Tensión soportada al impulso (UI)

6 kV; Circuito SELV para la comunicación

Módulos de interfaz de tensión

Tensión nominal

100...690 VCA (RMS), fase a tierra (-15 %/+20 %)

Tensión soportada al impulso (UI)

6 kV; Circuito SELV para la comunicación

Módulos de interfaz SIL

Tensión soportada al impulso (UI)

2 kV; Circuito SELV para la comunicación

NOTA: El contacto tiene una capacidad nominal de 8 A CA.

Módulos de E/S digitales

Caída de tensión

0,4 V máx.

Tiempo de encendido y apagado

10 ms, máximo

Intensidad de fuga máx.

0,1 mA

Interferencias de radio

FCC Parte 15, Clase A

Impulso soportado a los niveles de tensión

0,5 kV; Circuito SELV para la comunicación

Módulos de E/S analógicas

Interferencias de radio

FCC Parte 15, Clase A

Impulso soportado a los niveles de tensión

0,5 kV; Circuito SELV para la comunicación

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?