DOCA0270PTBR-01

Proteção de carga

Valores das configurações de proteção de carga

Nome da configuração Faixa de valores Valor padrão Incremento
Temporizador de disparo de rotor bloqueado 1–30 s 5 s 1
Nível de disparo de rotor bloqueado 100–800% 200% 1
Nível de alarme de rotor bloqueado 100–800% 200% 1
Nível de disparo de subcorrente 30–100% 50% 1
Temporizador de disparo de subcorrente 1–200 s 1 s 1
Nível de alarme de subcorrente 30–100% 70% 1
Temporizador de disparo de partida longa 1–200 s 10 s 1
Nível de disparo de partida longa 100–800% 100% 1
Tempo limite de bloqueio de partidas frequentes 1–9999 s 300 s 1
Tempo limite de bloqueio de reinício rápido 1–9999 s 300 s 1
Nível de disparo de sobrecorrente 30–800% 200% 1
Temporizador de disparo de sobrecorrente 1–250 s 10 s 1
Nível de alarme de sobrecorrente 100–1000% 180% 1
Temporizador de disparo de bloqueio na partida 1–30 s 5 s 1
Nível de disparo de bloqueio na partida 50–1000% 250% 1
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?