DOCA0270PTBR-01

Dimensões

Esta seção contém as dimensões dos módulos do TeSys™ island. As dimensões são fornecidas em milímetros e polegadas.

Interface de rede: TPRBCEIP e TPRBCPFN (mm/pol.)

Interface de rede: TPRBCPFB (mm/pol.)

Módulo de interface de tensão: TPRVM001 (mm/pol.)

SIL * Módulo de interface: TPRSM001 (mm/pol.)

Módulo de E/S digital: TPRDG4X2 (mm/pol.)

Módulo de E/S analógico: TPRAN2X1 (mm/pol.)

Módulos de interface de potência de tamanho 1 (TPRPM009) e tamanho 2 (TPRPM038) (mm/pol.)

Módulo de interface de potência de tamanho 3: TPRPM080 (mm/pol.)

Partidas de tamanho 1: TPRST009 e TPRSS009 (mm/pol.)

Partidas de tamanho 2: TPRST025, TPRST038, TPRSS025 e TPRSS038 (mm/pol.)

Partidas de tamanho 3: TPRST065, TPRST080, TPRSS065 e TPRSS080 (mm/pol.)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?