MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Durée d’entraînement commande des volets roulants

Durée d’exécution de l’entraînement

Ext. 1/2

Sortie 1+2/3+4/5+6/7+8

-Volet roulant

Réglages express pour volets roulants

 

Commande des volets roulants

   

Utiliser la même durée pour l’ouverture et la fermeture

Oui

   

Durée d’exécution : ouverture/fermeture (5 s...99:59,9 min)

02:00,0

   

Temps de pause avant inversion (2 à 255, unité = 100 ms)

5

Ext. 1/2

Sortie 1+2/3+4/5+6/7+8

-Volet roulant

Réglages express pour volets roulants

 

Commande des volets roulants

   

Utiliser la même durée pour l’ouverture et la fermeture

Non

     
   

Durée d’exécution : ouverture (5 s...99:59,9 min)

02:00,0

   

Durée d’exécution : fermeture (5 s...99:59,9 min)

02:00,0

   

Temps de pause avant inversion (2 à 255, unité = 100 ms)

5

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.