MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Type de store : Fermé vers le bas / horizontal vers le haut

(Sans position de travail)

  • Déplacement vers le haut :
    lamelles en position ouverte horizontale (position des lamelles 0 %)

  • Déplacement vers le bas :
    lamelles fermées vers le bas (position des lamelles 100 %)

  • Plage de réglage possible de l’angle d’ouverture des lamelles :
    0-100 %


Fermé vers le bas / horizontal vers le haut


Le paramètre Position lamelle après déplacement en % vous permet de définir le comportement des lamelles après un déplacement pour le canal. Si vous réglez le paramètre sur Position de travail, vous pouvez régler un angle d’ouverture à adopter par les lamelles après chaque déplacement vers le bas.

Ext. 1/2

Sortie 1+2/3+4/5+6/7+8

Store

Réglages express pour store

 

Commande des lamelles

 

Déplacement du store existant

Fermé vers le bas / horizontal vers le haut

Position lamelle après déplacement en %

Dernière position des lamelles

   

Aucune réaction

   

Position de travail

   

Position de travail des lamelles en %

50

La valeur préréglée de 50 % correspond à un angle d’ouverture des lamelles d’environ 45°. Comme cette position est réglée avec une commande en fonction de l’heure, veuillez également vous reporter à la section Durée de rotation des lamelles.


NOTE: Sauf mention contraire dans les instructions suivantes, les exemples se réfèrent à ce type de store.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?