Nombre de scénarios
|
Ext. 1/2 Sortie 1+2/3+4/5+6/7+8 -Store / volet roulant |
Réglages scénario |
||
|
Réglages scénarios |
Nombre de scénarios requis |
1 (1 – 16) |
Vous pouvez utiliser la fonction de scénario pour inclure plusieurs canaux dans une commande de scénario. Jusqu’à 16 scénarios différents sont disponibles pour chaque canal de sortie.
Chacun des 16 scénarios peut à nouveau être désactivé.
|
Ext. 1/2 Sortie 1+2/3+4/5+6/7+8 -Store / volet roulant |
Réglages scénario |
||
|
Réglages scénarios |
Scénario 1 (1-16) |
Désactivé Activé |
|
|
Description scénario 1 |
|||
|
Adresse scénario 1 (0-63) Dépendant : Réglages généraux pour les scénarios |
Adresse scénario 0 - 63 |
||
|
Adresse scénario 1 (1-64) Dépendant : Réglages généraux pour les scénarios |
Adresse scénario 1-64 |
||
|
Hauteur scénario 1 en % |
0 (0-100) |
||
|
Position lamelle scénario 1 en % |
0 (0-100) |
Pour plus de clarté, une brève description peut être enregistrée pour chaque scénario.
L’une des 64 adresses de scénario possibles 0 à 63 (correspondant aux valeurs de télégramme 0-63) ou 0 à 64 (correspondant aux valeurs de télégramme 1-64) peut être attribuée à chacun de ces scénarios. Cela dépend des réglages généraux pour les scénarios.
Réglages généraux pour les scénarios
Vous pouvez enregistrer les positions de hauteur et, pour les stores, également les angles d’ouverture des lamelles comme valeurs de scénario. Lorsque l’actionneur reçoit un télégramme appelant un numéro de scénario, l’entraînement est déplacé vers la position enregistrée et les lamelles sont mises en rotation. Les positions de scénario que vous enregistrez au démarrage peuvent être remplacées ultérieurement par l’utilisateur s’il souhaite les modifier.