MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Sélection des extensions KNX SpaceLogic

Le maître de variation KNX de SpaceLogic est un appareil KNX auquel deux extensions KNX de SpaceLogic peuvent être connectées.

Vous pouvez choisir l’une des extensions suivantes :

  • MTN6810-0102, extension de variation universelle KNX de SpaceLogic

  • MTN6805-0008, extension de commutateur/volet KNX de SpaceLogic

Maître

Extension 1

Extension 2

Sorties

MTN6710-0102S

   

2 x variation

MTN6710-0102S

MTN6810-0102

 

4 x variation

MTN6710-0102S

MTN6810-0102

MTN6810-0102

6 x variation

MTN6710-0102S

MTN6810-0102

MTN6805-0008

4 x variation et
8 x commutation ou
4 x stores

MTN6710-0102S

MTN6805-0008

MTN6810-0102

4 x variation et
8 x commutation ou
4 x stores

MTN6710-0102S

MTN6805-0008

MTN6805-0008

2 x variation et
16 x commutation ou
8 x stores

La répartition des fonctions entre les canaux peut être librement sélectionnée et dépend de vos besoins.

Réglages généraux

Sélection de l’extension KNX SpaceLogic
 

Type d’extension 1

Désactivé

Variation universelle MTN6810-0102

Commutateur/store MTN6805-0008

 

Type d’extension 2

Désactivé

Variation universelle MTN6810-0102

Commutateur/store MTN6805-0008

La sélection de Variation universelle MTN6810-0102 ajoute l’extension 1.

Les 2 nouvelles sorties de variation avec onglets, paramètres, canaux et fonctions de canal sont désormais disponibles dans l’application.

L’extension 1 s’affiche sous la forme d’une image à droite du maître.

 

La sélection de Commutateur/store MTN6805-0008 ajoute l’extension 1.

Les 8 nouvelles sorties avec onglets, paramètres, canaux et fonctions de canal sont désormais disponibles dans l’application.

L’extension 1 s’affiche sous la forme d’une image à droite du maître.

 

La sélection de Variation universelle MTN6810-0102 en tant qu’extension 2 ajoute la deuxième extension de variation.

Pour l’extension 2, les nouvelles sorties sont désormais affichées avec les onglets, paramètres, canaux et fonctions de canal.

L’extension 2 s’affiche sous la forme d’une image à droite de l’extension 1.

 

La sélection de Commutateur/store MTN6805-0008 en tant qu’extension 2 ajoute la deuxième extension de commutateur/store.

Pour l’extension 2, les nouvelles sorties sont désormais affichées avec les onglets, paramètres, canaux et fonctions de canal.

L’extension 2 s’affiche sous la forme d’une image à droite de l’extension 1.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?